No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount™ 4051SFP

Descripción del producto

El caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount 4051SFP ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de caudal de alta precisión en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el caudalímetro con placa de orificio integral Rosemount 4051SFP está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar ubicaciones peligrosas. Además, el diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas.

Precisión
0,025 % de precisión del span
Garantía
Garantía limitada de 20 años
Rango bajo
Hasta 800:1 (28:1 de relación de reducción del caudal)
Tamaño de la tubería
0,5 a 1,5 in (15 a 40 mm)
Protocolo de comunicación
Protocolo HART® de 4-20 mA
Rango de medición
Hasta 1 000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Hasta 10 000 psig (689,47 bar) manométrica
Hasta 10 000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnóstico
Inteligencia de procseos, línea de impulsión obturada dedicada y diagnóstico de la integridad del lazo, alertas de proceso expandidas, diagnóstico básico
Material húmedo del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, acero inoxidable 316L bañado en oro, aleación 400 bañada en oro
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa (consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones).
Constante de tiempo/respuesta
<50 ms

Características

  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Adecuada para tamaños de tubería pequeños de 0,5-1,5 in (15-40 mm) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal óptimas
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad personal
  • El indicador gráfico con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • El rango bajo de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos