No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS

Descripción del producto

Disponible tanto en su versión Coplanar como en su versión en línea, el Transmisor Rosemount 3051SAM para aplicaciones ERS es un componente del sistema de sensor remoto electrónico (ERS)™ Rosemount 3051S. Mediante una arquitectura digital, el sistema ERS 3051S calcula la presión diferencial a través de dos sensores de presión unidos a un cable eléctrico. Los sensores utilizados en el sistema ERS 3051S pueden ser cualquier combinación de los modelos 3051SAM y 3051SAL. El modelo 3051SAM ofrece una variedad de conexiones del proceso, incluidos NPT roscadas, bridas, manifolds y sellos remotos Rosemount 1199.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
305 Instrument Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R305 Integral Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
Presión máx. de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado: máximo 410°C (770°F), mínimo –105°C (–157°F)
Protocolo de comunicación
HART& #174; de 4-20 mA
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS Roscada: NPT, DIN, ISO higiénicas
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NSF, NACE®, ubicación peligrosa. Para obtener la lista completa de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • Ofrece mediciones de nivel de DP con un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales
  • Los sensores se instalan de manera independiente sin traza térmica ni aislamiento para permitir una instalación sencilla
  • Todo el sistema utiliza un lazo único de dos hilos de 4-20 mA HART® para ofrecer una integración directa del sistema
  • Su arquitectura digital le ofrece mediciones estables para aplicaciones con excesiva variación de la temperatura
  • Se puede realizar el mantenimiento de cada sensor por separado, lo que simplifica la tarea
  • La interfaz gráfica del panel de control del dispositivo simplifica las tareas de configuración, comisionamiento y resolución de problemas
  • La información de monitoreo adicional de la presión estática y de la temperatura del módulo del sensor ofrece datos mejorados acerca del proceso
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos