Rosemount-K-9295 Flow Meter-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 214C RTD Temperature Sensor

Especificaciones

Caudalímetro de procesos Rosemount™ 9295
Tamaño de la línea
50 a 150 mm (2 a 6 pulg.)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
Calibrado: ±0,3 a 0,5 %; estándar: ±0,75 a 1,5 %
Relación de reducción del caudal
10:1 ó mejor
Presión máxima de funcionamiento
ASME/ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-20 a 850 °F (-29 a 454°C)
Fluido del proceso
Líquido, gas y vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316, acero al carbono
Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
Rango de temperatura
Para el elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50 % en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,15 °C (0,059 °F) luego de 1000 horas a la máxima temperatura especificada cuando se mide con los métodos definidos en IEC 60751:2008
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Clase A o B IEC 751; calibración de un solo punto; cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen

Características

Caudalímetro de procesos Rosemount™ 9295
  • La tecnología de la placa de orificio acondicionadora elimina la necesidad de tramos rectos, lo cual permite la instalación al ras o en configuraciones de tuberías difíciles
  • Usted recibirá la solución completa ensamblada, configurada y sin fugas, lo que reduce el tiempo y el costo de la instalación in situ
  • El diseño de las varillas limpiadoras permite eliminar el taponamiento de las líneas de impulso sin tener que paralizar el proceso
  • Su diseño totalmente soldado elimina los posibles puntos de fugas
  • El sensor de temperatura integral permite una medición del caudal completamente compensada sin la necesidad de penetraciones adicionales en las tuberías ni cálculos de frecuencia
  • El diseño de la carcasa mecanizada en una única pieza sin soldaduras en la corriente del caudal elimina las preocupaciones por la ruptura del elemento primario
  • Simplifique el cumplimiento con los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) con las opciones del transmisor redundante disponibles
  • La simplicidad y la confiabilidad de la medición de caudal DP sin los inconvenientes asociados a una instalación tradicional
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
  • RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface los distintos requisitos de las aplicaciones
  • Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
  • Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –196° y 600 °C (–321° y 1112 °F) para una mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface las distintas demandas de las aplicaciones
  • Incluye estilos de montaje accionado por resorte o accionado por resorte compacto para una mayor adaptabilidad
  • Aprobaciones para Norteamérica que cumplen con los requisitos de las áreas clasificadas

Documentos y dibujos

Caudalímetro de procesos Rosemount™ 9295
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD