No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 3144P Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144P
Entrada
Capacidad para un solo sensor o para doble sensor con entradas para sensores universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART™, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rangos de porcentaje y botones/interruptores
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, capacidad de Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación de la termocupla, seguimiento mín./máx.
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen), ajuste personalizado
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144P
  • Precisión y confiabilidad líderes de la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
  • La combinación del transmisor y el sensor mejora la precisión del sistema hasta en un 75%
  • La estabilidad a largo plazo de 5 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La carcasa de doble compartimento brinda una excelente protección en áreas clasificadas
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución de problemas sencilla
  • El transmisor admite protocolos múltiples para la integración en áreas clasificadas de muchas industrias
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144P