No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Wafer

Caudalímetro de vórtice tipo wafer Rosemount 8800

Descripción del producto

El caudalímetro de vórtice tipo wafer Rosemount 8800 es una solución liviana y económica que es fácil de instalar y es ideal para aplicaciones de servicios públicos. El caudalímetro de vórtice tipo wafer 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que da una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas. El diseño único del 8800 ofrece sensores aislados que eliminan la necesidad de romper los sellos del proceso para el reemplazo del sensor de caudal y temperatura.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
Precisión del caudalímetro
±1,3 % de la tasa a 30 psia hasta 2000 psia en vapor usando 8800 MultiVariable (opción MPA)
± 0,65 % de la tasa volumétrica para líquidos
± 1 % de la tasa volumétrica para gas y vapor
Relación de reducción
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógica, 1 bloque funcional del planificador de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
–330 a 800 °F (–200 a 427 °C)
Tamaño de la tubería
1/2 in a 8 in (15 a 200 mm)

Características

  • Una solución liviana y económica que es fácil de instalar y es ideal para aplicaciones de servicios públicos
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable digital de señales con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores están calibrados y reciben un número de calibración único llamado factor k de referencia
  • El medidor 8800 estándar puede hacer aplicaciones con clasificación SIL 2
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics

Documentos y dibujos