Rosemount-P-3490 Controller

Controlador Rosemount™ 3490

Descripción del producto

La serie 3490 de Rosemount proporciona funcionalidad de control completa para transmisores compatibles con 4-20 mA o HART, como el Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal. La serie consta de dos modelos que ofrecen distintos niveles de funcionalidad de control en función de las necesidades específicas de su aplicación. El controlador Rosemount 3490 permite una programación sencilla mediante asistentes intuitivos para la medición de nivel y caudal que controlan bombas, totalizan caudales, registran datos y calculan diferenciales. El controlador es fácil de leer y tiene una pantalla LCD en color que ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y centrada en el usuario.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
Asistentes para la configuración
  • Control de nivel y bomba
  • Medición de caudal en canal abierto
  • Medición de nivel diferencial
  • Cálculos de volumen del tanque
  • Compatibilidad de entrada
    4-20 mA o HART
    Fuente de alimentación
    100-240 VCA
    Temperatura ambiente
    –40 a +60 °C
    Grado de protección
    IP66/67; Tipo 4X
    Comunicación del host
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http

    Características

    • Diseño e interfaz centrados en el usuario
    • Instalación en cuestión de minutos con cuatro asistentes de aplicaciones fáciles de configurar
    • Compatible con sensores 4-20 mA o HART®, acepta hasta dos transmisores
    • Todas las mediciones se pueden registrar, totalizar, diferenciar, sumar y promediar
    • Compartimento encapsulado para uso en entornos exteriores adversos
    • Botones físicos y pantalla LCD de color brillante para facilitar la legibilidad de la pantalla, conforme a NAMUR
    • Utilice las métricas de medición de nivel para obtener un control total de las operaciones de bombeo mediante el control de bombas o alarmas por hasta seis relés de salida.
    • Accesorios disponibles para diferentes tipos de necesidades de montaje sobre el terreno

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
    :