Rosemount-P-2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 Concentrador de tanques

Descripción del producto

El Rosemount 2410 maneja la comunicación de datos entre los dispositivos de campo y la sala de control y está disponible en dos versiones para uno o varios tanques. Las opciones de comunicación con la sala de control incluyen Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) y emulación de protocolos de otros proveedores. El Rosemount 2410 también proporciona alimentación a los dispositivos de campo Rosemount por medio del Tankbus intrínsecamente seguro según FISCO.

Versiones del concentrador de tanques
Versión para un tanque: admite un medidor Rosemount 5900S 2 en 1 o dos medidores de nivel por radar tipo Rosemount 5300, 5408 o 5900 instalados en el mismo tanque.
Versión para varios tanques: para una configuración del sistema Rosemount 5300/5408/5900:
  • El software admite 16 dispositivos de campo y 10 tanques por concentrador.
  • Máximo de cinco Rosemount 5300 o diez 5408 por concentrador.
Aprobación de la transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales, como PTB, NMi, etc.
Seguridad
• Certificado SIL 2 y SIL 3.
• Probado por TÜV y con certificado WHG para prevención de sobrellenado.
Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (auto-configurable).
Bus de campo
Rosemount 2410 se comunica con un host o una unidad de comunicación de campo mediante protocolos TRL2 Modbus, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura, Tokyo Keiso y WirelessHART®.
Salidas del relé
Dos relés con certificación SIL que se pueden configurar para diferentes tanques y variables de proceso.
Entrada analógica
Un canal de entrada, rango de corriente de 0 a 23 mA.
Salida analógica
Un canal de salida (con certificación SIL), rango de corriente de 3,5 a 23 mA (HART).
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques. Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores. Consulte “Bus de campo”, más arriba.
Pantalla/Interfaz
Pantalla de lectura digital integrada: nivel, índice de nivel, volumen vacío, intensidad de la señal, volumen (TOV), temperatura promedio del líquido, temperatura de 1–16 puntos, temperatura promedio del vapor, temperatura ambiente, nivel de agua libre, presión del líquido, presión de vapor y de aire, densidad observada, densidad de referencia y caudal.
Fuente de alimentación
• 24-48 VCC (de –15 % a +10 %).
• 48-240 VCA (de –15 % a +10 %), 50/60 Hz.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). La temperatura de puesta en servicio mínima es de -50 °C (-58 °F).
Con pantalla LCD: de -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

Características

  • Recopile y transfiera datos de uno o varios tanques a la sala de control.
  • Ahorre costos de instalación con el Tankbus de dos hilos intrínsecamente seguro alimentado por bus.
  • Opte entre varias posibilidades de comunicación para la sala de control, entre ellas Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) y la emulación de protocolos de otros proveedores.
  • Calcule la temperatura media, la densidad observada y el volumen basado en la tabla de calibración de tanques.
  • Simplifique el arranque con la configuración automática de los dispositivos del tanque.
  • Obtenga dos relés de salida configurables y una salida analógica para el nivel de alarmas, todo con certificación SIL.

Documentos y dibujos