Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Rosemount™ 2230 Pantalla gráfica de campo

Descripción del producto

La pantalla gráfica de campo Rosemount 2230 presenta datos de medición de tanques, como nivel, temperatura, presión y volumen total observado. Proporciona todos los datos del tanque directamente en el campo y ofrece diferentes opciones de visualización. Esta pantalla con iluminación de fondo y de fácil manejo está diseñada para condiciones ambientales rigurosas y se puede instalar en áreas (Ex) peligrosas, en el techo del tanque o en la base. Está aprobada para la transferencia de custodia.

Variables de la pantalla
Nivel, tasa de nivel, espacio vacío, intensidad de la señal, volumen (TOV), temperatura media del líquido, temperatura de puntos 1–16, temperatura media del vapor, temperatura ambiente, nivel de agua libre, presión del vapor, presión del líquido, presión del aire, densidad observada y caudal.
Pantalla/interfaz
Pantalla monocromática LCD con luz de fondo, 128 x 64 píxeles.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9,0 VCC a 17,5 VCC, insensible a la polaridad (por ejemplo, de Rosemount 2410) Concentrador de tanques.
• Entidad: 9,0 V CC a 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad.
Temperatura ambiente
De –20 °C a 70 °C (de –4 °F a 158 °F)
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Protocolo de comunicación
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como los siguientes: Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.

Características

  • Observe en tiempo real los datos de medición de tanques, como nivel, temperatura, presión y volumen total observado.
  • Elija entre siete idiomas y varias opciones de visualización.
  • Instalación en áreas peligrosas.
  • Obtenga excelente legibilidad con la pantalla con iluminación de fondo.
  • Obtenga lecturas de la transferencia de custodia.
  • Aproveche las ventajas de un Tankbus de dos hilos de bajo voltaje para una instalación fácil y segura.

Documentos y dibujos