No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-114C Thermowell

Rosemount™ Termopozo 114C

Descripción del producto

Diseñado con una barra sólida, el termopozo Rosemount 114C está diseñado para alojar un host de configuraciones estándar de la industria, además de garantizar solidez e integridad en las mediciones de procesos. Esta solución de termopozo está disponible en tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone o soldado, en perfiles de vástago rectos, cónicos o escalonados, para satisfacer distintos requisitos de aplicaciones. Este producto se ofrece en una gran selección de materiales, para una mayor adaptabilidad y compatibilidad con procesos.

Productos

Search
1-20 de 20 resultados para Products
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia de patrón de estela (WFC) realizado por ingenieros certificados, pida el código R21 para obtener un reporte oficial
Modificadores de diseño
Los diámetros de raíz, de orificio y de punta pueden personalizarse para cualquier aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes, rayos X, PMI (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)

Características

  • Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
  • La opción de reporte de cálculos de frecuencia de patrón de estela garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
  • Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
  • El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
  • Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
  • Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluyendo la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras

Documentos y dibujos