No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-G-Series Compact Coriolis Flow and Density Meters

Medidores de caudal y densidad ultracompactos y fáciles de usar de la serie G de Micro Motion™

Descripción del producto

Los medidores de caudal y densidad de la serie G Coriolis de Micro Motion son ideales para aplicaciones de monitorización y optimización de procesos, ya que ofrecen una selección sencilla con modelos preseleccionados, una instalación sencilla con una compacidad líder en el mercado, una conectividad rápida con los últimos transmisores Micro Motion y un mantenimiento simplificado con el Smart Meter Verification.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión/repetibilidad del líquido
Hasta una tasa de ±0,1 % (repetibilidad de ±0,05 %)
Precisión/repetibilidad del gas
Hasta una tasa de ±0,5 % (repetibilidad de ±0,25 %)
Precisión/repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,005 g/cm3 (repetibilidad de 0,0025 g/cm3)
Tamaño de la tubería
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Rango de presión
Hasta 1450 psig
Rango de temperatura
De −76 °F a 302 °F (−60 °C a 150 °C)
Electrónica (software)
Opciones de E/S expansibles que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP

Características

  • Tamaño ultracompacto para caber donde el espacio es limitado
  • Etiquetado por láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplio rango de aprobaciones y certificaciones de medidores, incluyendo; CSA, ATEX, IECEx, y NAMUR
  • Facilidad de selección y configuración con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:
Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Familia
Caudal - Coriolis
Compatibilidad
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Familia
Compatibilidad
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis