No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Descripción del producto

El Smart Meter Verification ofrece una medición completamente confiable gracias a una herramienta de diagnóstico, que informa del estado total del medidor, sin interrumpir el proceso. Los diagnósticos son compatibles con una gran variedad de productos de caudal y nivel de Emerson, incluidos los caudalímetros Coriolis Micro Motion™, los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™, los caudalímetros magnéticos Rosemount y los transmisores de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 y 3408. El Smart Meter Verification proporciona soluciones prácticas para las exigencias comunes de la instrumentación del proceso: reduce el tiempo de inactividad y aumenta la seguridad operativa.

Tiempo de ejecución de la verificación de calibración
90 segundos
Informe de verificación
PDF con registro del tiempo

Reconocido por EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO, Russian VNiiMS, Alberta Energy Regulator y otros entes de terceros como método para extender los intervalos de prueba y recalibración.
Compatibilidad
Sensores Coriolis Micro Motion™: serie ELITE™, serie G, serie H, serie F, serie R, serie T, serie TA y HPC
Transmisores Coriolis Micro Motion: series 1000/2000/3000/4000/5000 con MVD™. Consulte los detalles en la hoja de datos del producto.
Caudalímetros magnéticos: serie 8700M, 8750 W
Caudalímetros ultrasónicos Rosemount™: medidores de gas ultrasónicos: medidores de configuración doble 3414/3415/3416/3417, medidor de gas de 8 vías 3418
Transmisores de nivel: transmisor de nivel por radar Rosemount 5408, transmisor de nivel por radar Rosemount 3408
Sistemas host compatibles
Transmisor de caudal, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, sistemas host basados en DTM y otras redes de control digital
Transmisor de nivel por radar Rosemount 5408: disponible en cualquier sistema host basado en FDI o DTM
Transmisor de nivel por radar Rosemount 3408: disponible en cualquier sistema host basado en FDI, DD y DTM
Caudalímetros magnéticos compatibles
Serie 8700M
Caudalímetros ultrasónicos compatibles
Medidores de gas ultrasónicos – 3414, 3415, 3416, 3417 medidores de configuración doble, medidor de gas de 8 vías 3418
Sistemas host compatibles
Transmisor de caudal, WirelessHART®, Modbus, FOUNDATION Fieldbus™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, AMS Trex Device Communicator, AMS Device Manager, sistemas host basados en DTM y otras redes de control digital

Características

  • Caudalímetros Coriolis de Micro Motion:

    Smart Meter Verification Basic habilitada en todos los procesadores de núcleo mejorado para verificar automáticamente el desempeño de la medición y detectar daños por corrosión y erosión dentro de procesos no críticos.

    Smart Meter Verification Professional incluye detección de recubrimientos no uniformes y un informe de verificación en PDF con registro del tiempo, que muchos terceros reconocen para extender los intervalos de prueba y calibración.

    Detecte revestimientos no uniformes, corrosión y otros desafíos habituales de la instrumentación de procesos para reforzar los programas de mantenimiento preventivo y la implementación de estrategias del Industry 4.0 (IIOT).

    Los diagnósticos continuos alertan a los usuarios cuando se verifica el sensor a cero y cuando un sensor puede ser demasiado grande para el flujo de funcionamiento.

    Solucione la causa raíz de las alteraciones del proceso, como el caudal multifásico para garantizar la calidad del producto y el desempeño de los medidores.

    Los resultados de verificación son reconocidos por organismos como FDA, TTB, EPA, ISO 9001 y AGA- 11, como una práctica laboral válida en lugar de algunas o todas las calibraciones o comprobaciones.
  • Caudalímetros magnéticos Rosemount:

    el diagnóstico Smart Meter Verification proporciona un medio de verificar que el caudalímetro está dentro de la calibración sin requerir la parada del proceso ni la extracción del sensor.

    Se puede configurar para ejecutarse continuamente en segundo plano durante el funcionamiento normal o iniciarse manualmente según lo requiera la aplicación.

    Los valores de la firma incluyen la resistencia del circuito de la bobina, la firma de la bobina y la resistencia del circuito del electrodo.
  • Caudalímetros ultrasónicos de gas Rosemount:

    reduzca significativamente el tiempo empleado anteriormente en el análisis de datos y la resolución de problemas con la función Smart Meter Verification Basic incluida en la actualización más reciente del firmware de la electrónica 3410.

    Utilice informes mensuales programados automáticamente o seleccione cualquier periodo disponible para los informes a petición (un día a 6 meses).

    MeterLink ofrece acceso a informes programados o a petición, mientras que los informes de varios medidores pueden extraerse todos a la vez a través de Net Monitor.

    Detecta el desempeño del transductor, el estado electrónico y los diagnósticos de caudal para informar sobre la condición del medidor o el desempeño del proceso con alarmas y medidas recomendadas.
  • Smart Meter Verification Basic:

    esta herramienta de diagnóstico integrada monitoriza continuamente la condición y la integridad del transmisor sin interrumpir las operaciones. Ofrece un resultado de aprobado/rechazo fácil de leer junto con información detallada sobre los parámetros clave del dispositivo, lo que ayuda a identificar posibles problemas rápidamente. También registra los cambios de configuración para realizar un seguimiento de las modificaciones.
  • Smart Meter Verification Pro:

    esta actualización avanzada incluye la monitorización de la calidad de la señal para garantizar un estado de medición confiable. Otras funciones permiten programar verificaciones, acceder al historial de verificaciones y generar informes en PDF con información práctica para mejorar el mantenimiento y la planificación del sistema.
  • Los resultados de verificación tienen el reconocimiento de agencias como la FDA, TTB, EPA, ISO 9001 y AGA-11, quienes los consideran como una práctica laboral válida en lugar de algunas o todas las calibraciones o pruebas

Documentos y dibujos