KTM-K-series ef190 ball valves powered actuator

KTM Series EF190 Two-Piece Full Bore Ball Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The KTM Figure EF190 split body flanged ball valve is a general purpose ball valve available in a variety of material configurations complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

ped

Características

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
  • Two piece split body valve design with flanged connections
  • Full compliance to ASME B16.34 and EN 12516-1
  • Firesafe design tested and certified to API 607 7th Edition and ISO 10497:2010
  • Fugitive emission compliant design features a double stem seal that complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
  • Double shaft seal design complies with TA Luft VDI 2440 requirements
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Body Design
Two-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Flanged
Pressure Rating
PN 10/16, PN 25/40, ASME 150/300
Valve Size
DN 15 - 300 (NPS ½ - 12)
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Ball Valve, Floating Ball Valve
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

KTM Series EF1 Floating Ball Valve
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Emerson Powered Actuator