Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator
Descripción del producto
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
El cuerpo y el disco estilo oblea patentados con materiales compuestos de alta tecnología dan como resultado una excelente resistencia química interna y externa.
La construcción ligera ofrece costos más bajos y una instalación simplificada.
No es necesario un soporte adicional de las tuberías cuando se instala en tuberías de plástico o de GRP (fibra de vidrio reforzada).
El disco de material compuesto de alta tecnología proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
Todos los afianzadores son de acero inoxidable 316 de serie.
Cierre a prueba de burbujas bidireccional, según EN 12266-1, índice de fugas A.
Escala de presiones de hasta PN 16 a altas temperaturas.
La válvula se puede usar en aplicaciones de alta velocidad en línea de hasta 12 m/s.
El husillo y los sellos principales de la válvula no se ven afectados por la fuerza de empernado de la brida ni por el tipo de brida del tubo.
Elevado valor Kv (Cv).
No es necesario utilizar juntas de brida.
El sellado del vástago principal supera los valores de presión de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Especificaciones
Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.