No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Refractómetro de proceso en línea PIOX R721 de Flexim: variante química

Descripción del producto

El PIOX R721 R de Flexim es la variante de diseño químico del refractómetro de proceso y se ofrece como variante de diseño totalmente de acero inoxidable con todos los materiales en contacto con el proceso de acero de grado 316 Ti / 1.4571. Cuando se trabaja con fluidos altamente corrosivos, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico fuerte o el ácido fluorhídrico, el refractómetro en línea PIOX R también está disponible en una variante de diseño especial de PTFE reforzado con carbono que ofrece una resistencia a la corrosión, una estabilidad a largo plazo y una confiabilidad inigualables en entornos exigentes. Con certificación FM Clase I Div. 2/Clase I Div. 1 y disponible con cabezales de sensor largos y cortos que pueden integrarse en el proceso mediante brida DIN/ANSI.

Cantidades de medición
Índice de refracción e índice de refracción a temperatura estándar, temperatura del fluido, concentración g/l, masa y vol.%, densidad y densidad a temperatura estándar, valores de escala por ejemplo °Brix y °API, cantidades adicionales programables.
Rango de medición
nD: de 1,3 a 1,7, °Brix: de 0 a 100
Precisión
nD: 0,0002 (corresponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Repetibilidad
nD: 0,00002 (corresponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Diagnóstico
de –20 °C a (+130 °C) +150 °C
Temperatura del proceso
150 psi; bajo petición, 300 psi
(en función de las conexiones del proceso)
Presión del fluido
Sensor: IP67, FM Clase I Div. 2
Transmisor: IP65, FM Clase I Div. 2
Certificaciones y aprobaciones
Sensor R500: IP67, ATEX (IECEx) Zona 0/1
Transmisor R721: compartimento de aluminio o acero inoxidable, IP66, ATEX (IECEx) Zona 2
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316Ti (1.4571)
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Conexión del proceso
Brida DIN/ANSI, acople de visor de vidrio, celda de caudal Flexim patentada
Instalación y configuración del sistema
Sistemas de limpieza: PTFE Variante de diseño químico: Piezas en contacto con el proceso, materiales: Material a granel reforzado con fibra de carbono PTFE

Características

  • Tecnología de proceso óptico de alta precisión que deja obsoletas las costosas pruebas de laboratorio
  • No se necesita velocidad de caudal, como ocurre con las tecnologías convencionales
  • Independiente de las burbujas de gas y la turbidez, así como de la viscosidad del fluido.
  • Herramientas internas de autodiagnóstico para tareas de predicción y bajo mantenimiento
  • Listo para la Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos