No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim con seguridad funcional

Descripción del producto

El caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim siempre ha sido la elección de referencia cuando se trata de mantener mediciones exactas en condiciones exigentes; por ejemplo, en la medición del caudal de medios líquidos muy presurizados, agresivos, tóxicos o extremadamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo F70X SIL incluye todo el sistema de medición: los transductores y transmisores de medición.

Certificaciones y aprobaciones
FLUXUS F70X: FM Clase I, Div. 1, ATEX, homologación IECEx Zona 1, IP66, variantes de carcasa de aluminio o acero inoxidable, apto para uso en alta mar
Cantidades de medición
caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Temperatura de funcionamiento
Transmisor: de 14 °F a 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
hasta NEMA4X (IP68), transductores resistentes a radiación disponibles
Rango de temperatura
Pared de la tubería: de –40 °F a 390 °F (de –275 °F a 1100 °F con accesorio de montaje WaveInjector de alta temperatura)
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 a 80 ft/seg
Tamaño del tubo
De 1/4 in a 500 in
Incertidumbre
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): Con calibración estándar: ±1,6 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración avanzada (opcional): ±1,2 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración de campo: ±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Precisión
±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Repetibilidad
±0,5 % de la lectura ±0,03 ft/s
Capacidad
Data Logger: >100 000 valores: todas las magnitudes, mediciones sumadas y diagnósticos
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Fuente de alimentación
100 a 240 V CA/50 a 60 Hz o 20 a 32 V CC

Características

  • Readaptación sencilla durante el funcionamiento normal
    Ideal para aumentar la seguridad con posterioridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación exhaustiva
    Los transductores, el dispositivo de fijación y la electrónica forman parte del FMEDA
  • Rango extremadamente amplio de aplicaciones
    Transductores y transmisores de medición para la medición del caudal de los líquidos.
    La certificación SIL abarca también la tecnología WaveInjector® para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de -200 a +630 °C (–328 a 1.160 °F).
  • Verificaciones sencillas
    Pruebas funcionales sencillas en nada de tiempo
    Convincentes funciones de autodiagnóstico
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe de FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos