No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

FLUXUS H721 de Flexim: caudalímetro ultrasónico no intrusivo para la medición del caudal volumétrico estándar

Descripción del producto

El FLUXUS H721 de Flexim es el sistema de medición analítico y de caudal de Flexim para la industria de procesamiento del carbono (HPI). Este sofisticado y extremadamente exacto caudalímetro no intrusivo combina la medición precisa ultrasónica y de la velocidad del sonido del caudal con características de cálculo y diagnóstico avanzadas. . La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H721 calcula la densidad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones de base y la viscosidad cinemática. En los niveles de caudal volumétricos registrados por el medidor se compensa automáticamente la temperatura y la presión dentro del medidor según los estándares de la industria ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, de modo que se dispone de una medición dinámica del caudal volumétrico estándar de los hidrocarburos líquidos.

Tipo de fluido
Varios hidrocarburos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de flujo
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
24 V CC
12 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 °C a 240 °C (–40 a +464 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Análisis y caudal avanzados: identificación del fluido automática y detección de interfaz
  • Compensación del caudal volumétrico estándar: entradas de presión y temperatura
  • Estabilidad de la temperatura superior: cero deriva Transductores con compensación de temperatura
  • Solidez: accesorios de montaje resistentes y adecuados para cada uso y transductores zona 2 ATEX/IECEx, FM clase I división 2
  • Elevado rango de reducción: capacidad para medir con niveles de caudal muy bajos
  • Medición del caudal bidireccional

Documentos y dibujos