No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G80X SIL Functional Safety Flow Meter

Seguridad funcional del caudalímetro FLUXUS G80X SIL de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro FLUXUS G80X SIL de Flexim siempre ha sido la primera elección cuando se trata de mantener mediciones precisas en condiciones adversas, por ejemplo, durante la medición de caudal de medios gaseosos altamente presurizados, agresivos, tóxicos o altamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no invasivo G80X SIL incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición.

Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I, Div. 1, ATEX, homologación IECEx Zona 1, IP66, variantes de carcasa de aluminio o acero inoxidable, apto para alta mar
Cantidades de medición
caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
de operación
Transmisor: de 14 °F a 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
Hasta NEMA 4X (IP68)
Rango de temperatura
Pared de la tubería: de –40 °F a 210 °F
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 ft/s a >100 ft/s (dependiendo del tamaño de la tubería)
Tamaño del tubo
0,4 in a 83 in
Precisión
1 % ... 3 % de lectura ± 0,3 ft/s, dependiendo de la aplicación, 0,5 % de lectura ± 0,03 ft/s, calibrado en campo
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,03 ft/s
Capacidad
Data Logger: >100 000 valores: todas las cantidades, mediciones sumadas y diagnósticos
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Fuente de alimentación
100 a 240 VCA/50 a 60 Hz o 20 a 32 VCC
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Amplío rango de aplicaciones
    Transductores y transmisores de medición para la medición del caudal de gases
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación
  • Transparent evaluations.
    Publication of FMEDA report.
    Full information on certification procedures and scope.

Documentos y dibujos