Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

FLUXUS G608 CA Energy de Flexim: medición de la cantidad de calor en áreas de peligro

Descripción del producto

El FLUXUS G608 CA Energy es la herramienta multiuso perfecta para los gestores de energía. Combina la medición portátil y no intrusiva del caudal y la cantidad de calor en aire comprimido, gases técnicos y líquidos.

El transmisor con homologación de zona 2 ATEX/IECEx y FM clase I división 2 permite realizar mediciones en áreas de peligro sin necesidad de autorizaciones ni medidas de precaución adicionales.

El principio de tiempo de tránsito ultrasónico proporciona excelentes rangos de flujo dinámicos y es capaz de detectar incluso las fugas más pequeñas, desde una velocidad de flujo de solo 0,01 m/s (0,03 ft/s). El estudio de los sistemas de aire comprimido, la verificación de los consumos y la comprobación de las mediciones nunca habían sido tan sencillos.

El cálculo de la cantidad de calor integrado cumple con los requisitos de EN1434 y permite una instalación rápida y sencilla en sistemas de climatización, refrigeradores o torres de refrigeración.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: De 0,03 a 75 ft/s para líquidos
De 0,03 a >100 ft/s para gases (dependiendo del tamaño de la tubería)
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Entrada
4 temperatura (Pt1000)

Características

  • Medición portátil y no intrusiva con certificación ATEX/IECEx y FM del caudal y la cantidad de calor en líquidos, aire comprimido y gases técnicos.
  • Bidireccional y muy dinámico en el aire comprimido
  • Medición de aire comprimido y gas posible desde 3 bar absolutos en adelante
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con 2 canales de caudal, múltiples entradas/salidas y una memoria de valores de medición integrada con interfaz serie
  • Carga automática de los datos de calibración y detección de transductores para reducir los tiempos de configuración y proporcionar resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de Li-ion que ofrece hasta 25 horas de operaciones de medición
  • Tecnología clamp-on contrastada con transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sensor para la medición del espesor de pared disponible
  • Memoria de valores de medición integrada y potente software FluxDiag para la consulta de datos y los informes

Documentos y dibujos