No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Caudalímetro FLUXUS de Flexim para GNL y fluidos criogénicos

Descripción del producto

Con su enorme rango de medición, el caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS Cryo de Flexim es ideal para cubrir los caudales más elevados de los procesos de carga/descarga, así como los caudales muy bajos en el momento de arranque o parada de las líneas. Capaz de funcionar en distintas aplicaciones de GNL y otras aplicaciones criogénicas con temperaturas por debajo de -200 °C (–328 °F): desde líneas de 3" en plantas de nivelación de cargas punta hasta tuberías de 36" para la descarga de cisternas en los tanques de almacenamiento, estos caudalímetros ofrecen la solución ideal en todos aquellos casos en los que se necesite una medición sin obstáculos del caudal de los fluidos criogénicos.

Canales de caudal
1 (opcional 2)
Cantidades de medición
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Fluido del proceso
Fluidos criogénicos (GNL, etano líquido, aire líquido, nitrógeno, oxígeno y otros)
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 ft/s a 80 ft/s
Precisión
±1 % de la lectura, ±0,01 m/s
Repetibilidad
±0,15 % de la lectura ±0,01 m/s
Temperatura del proceso
Temperatura de los fluidos: de –310 °F a +170 °F
Temperatura de funcionamiento
Transmisor: de –40 °F a +140 °F
Tamaño del tubo
70 mm a 1000 mm
Certificaciones y aprobaciones
Transmisor: IP66, transductores: hasta IP68
Categoría de áreas clasificadas disponible (opcional)
FM Clase I, Div. 1/2; ATEX/IECEx Zona 1/2;
Protocolo de comunicación
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Interfaz USB y Ethernet para la comunicación disponible
Entrada
En función del transmisor seleccionado: hasta 4 entradas (temperatura Pt100/Pt1000), corriente, voltaje, binario
Salida
En función del transmisor seleccionado: hasta 4 salidas: (activa/pasiva) corriente, voltaje, frecuencia, binaria

Características

  • Extremadamente fiable:
    Sin mantenimiento Sin piezas móviles ni vibratorias
    Mediciones redundantes con haz doble
  • Seguridad operativa: sin juntas, sin puntos de fuga
  • Rentabilidad: sin necesidad de modificar las tuberías
    Instalación por una sola persona sin necesidad de equipos de elevación
    Sin pérdida de presión; sin posibilidad de flashing
  • Ventajas en las readaptaciones:
    No se requieren trabajos en las tuberías
    No se precisan equipos de elevación, sea cual sea el tamaño de la tubería
    FLUXUS Cryo se puede instalar en espacios reducidos; p. ej., en brazos de carga de plantas flotantes de GNLF.
    La instalación se realiza en pocas horas, si la tubería no está refrigerada.
    El sistema de medición se integra completamente en el aislamiento.
  • Ventajas en las plantas nuevas:
    Extremadamente rentable: solo es necesario planificar tuberías estándar; FLUXUS Cryo siempre se adapta.
    Los cambios de última hora en el diseño no son un problema. Un tipo de equipo se adapta a muchos tamaños de tubería.
    Sin pérdida de presión y, por lo tanto, sin pérdida de energía
    Sin riesgo de flashing
    CAPEX notablemente reducido, especialmente con grandes diámetros
    Instalación y asistencia global de Flexim

Documentos y dibujos