No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Medición ultrasónica no intrusiva del caudal líquido FLUXUS F721 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F721 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Con su diseño de hardware de vanguardia y su potente procesamiento digital de señales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no intrusivo en términos de precisión, confiabilidad y versatilidad. Los sofisticados filtros de señal, las capacidades de procesamiento más rápidas y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro de líquidos FLUXUS F721 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso para las más exigentes. El medidor se adapta automáticamente a las respectivas condiciones de medición y compensa las perturbaciones del perfil de flujo, como la dispersión del haz y el ruido estructural.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
24 V CC
12 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a +200 °C (–40 a +392 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Certificado para funcionamiento en áreas clasificadas (certificado ATEX / IECEx Zona 2 y FMc Clase I, Div. 2)
  • Dinámica de medición rápida (salida de datos de medición cada 10 ms), captura de caudales muy pulsantes
  • Mediciones confiables de lodos o líquidos con arrastres gaseosos (>10 % del volumen total)
  • Alta seguridad de operación sin riesgo de fugas
  • Independiente del material de la tubería, el diámetro, el espesor de la pared y la presión y temperatura internas
  • Lecturas de medición precisas y repetibles, incluso con caudales extremadamente bajos (alta relación de reducción)
  • Muy rentable en comparación con la instrumentación en contacto con el proceso
  • Todos los sistemas de medición están precalibrados internamente (con trazabilidad a normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración
  • Los transductores adaptados, la compensación de temperatura integrada (conforme a la normativa ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento avanzado de la señal digital garantizan una elevada estabilidad del punto cero y lecturas de medición sin desviaciones
  • Acoplamiento permanente con almohadillas de acoplamiento exclusivas, los accesorios de montaje FlexSpring garantizan una presión de contacto duradera incluso en tuberías con fuertes vibraciones
  • Comunicación bidireccional y funciones de configuración y diagnóstico a distancia

Documentos y dibujos