No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F70X SIL Functional Safety Flow Meter

Seguridad funcional del caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro FLUXUS F70X SIL de Flexim siempre ha sido la primera elección cuando se trata de mantener mediciones precisas en condiciones adversas, por ejemplo, durante la medición de caudal de medios líquidos altamente presurizados, agresivos, tóxicos o altamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no invasivo F70X SIL incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición.

Certificaciones y aprobaciones
FLUXUS F70X: FM Clase I, Div. 1, ATEX, homologación IECEx Zona 1, IP66, variantes de carcasa de aluminio o acero inoxidable, apto para uso en alta mar
Cantidades de medición
caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
de operación
Transmisor: de 14 °F a 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
hasta NEMA4X (IP68), transductores resistentes a radiación disponibles
Rango de temperatura
Pared de la tubería: de –40 °F a 390 °F (de –275 °F a 1100 °F con accesorio de montaje WaveInjector de alta temperatura)
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 a 80 ft/seg
Tamaño del tubo
De 1/4 in a 500 in
Incertidumbre
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): Con calibración estándar: ±1,6 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración avanzada (opcional): ±1,2 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración de campo: ±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Precisión
±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Repetibilidad
±0,5 % de la lectura ±0,03 ft/s
Capacidad
Data Logger: >100 000 valores: todas las magnitudes, mediciones sumadas y diagnósticos
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Fuente de alimentación
100 a 240 VCA/50 a 60 Hz o 20 a 32 VCC
System configuration and installation
-

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Gama de aplicaciones extremadamente amplia
    Transductores y transmisores de medición para la medición de caudal de líquidos y gases
    La certificación SIL también cubre la tecnología WaveInjector para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C.
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos