No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

FLUXUS F601 de Flexim: caudalímetro de líquido portátil no intrusivo

Descripción del producto

El FLUXUS F601 de Flexim está listo para realizar mediciones en solo 5 minutos y es el caudalímetro portátil clamp-on de referencia para las actividades de servicio y mantenimiento, para el control y la auditoría de los puntos de medición que no cubren los medidores permanentes o incluso para la sustitución temporal de los caudalímetros instalados de forma fija.

Con su batería interna de Li-ion, el F601 proporciona hasta 25 horas de mediciones autónomas. Los transductores acoplados y emparejados, así como los sofisticados algoritmos para identificar correctamente el eco en la pared de la tubería y una colocación incorrecta del transductor, garantizan mediciones fiables y muy exactas incluso en aplicaciones con las condiciones más exigentes.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
Solo en un área segura
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
De 0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
De –40 °F a +392 °F/WI: de –328 °F a +1112 °F
Salida
4-20 mA activo/pasivo
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU

Características

  • Caudalímetro portátil y no intrusivo para líquidos.
  • Diseño resistente para poder usarse en los duros entornos industriales, con dos canales de medición de caudal de forma estándar.
  • Medición rápida: sin necesidad de calibrar el punto cero, gracias a la detección plug and play de los transductores (EPROM).
  • Máxima flexibilidad para un amplio rango de aplicaciones con solo dos pares de transductores.
  • Medición bidireccional para prácticamente todos los materiales de las tuberías y medios líquidos; enorme base de datos interna.
  • Medición exacta y fiable incluso en condiciones de flujo complicadas, como las aguas residuales, gracias al nuevo modo HybridTrek.
  • Tecnología clamp-on contrastada con transductores resistentes al polvo y la humedad.
  • Sensor para la medición del espesor de pared disponible.
  • Memoria de valores de medición integrada y potente software FluxDiag para la consulta de datos y los informes.

Documentos y dibujos