Fisher-P-L2t

Controlador de nivel de líquidos Fisher™ FIELDVUE™ L2t

Descripción del producto

El controlador de nivel Fisher FIELDVUE L2t forma parte de la resistente serie de controladores de nivel de líquido L2. Usa un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfaz de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. Este controlador es ideal para el nivel de los separadores de gas y las aplicaciones de depurador. El diseño L2t es una solución ecológica con cero emisiones.

Características

  • Confiabilidad mejorada
    • Pasar al control de estrangulamiento reduce el desgaste de los activos y crea un control fluido y continuo mediante la eliminación del ciclo de carrera completa asociado con el control discreto.
    • El uso del L2t reduce las necesidades de inventario de los activos, ya que el controlador de nivel es adaptable tanto para aplicaciones de estrangulamiento como aplicaciones de encendido/apagado.
  • Calibrado de fábrica
    • El controlador L2t está calibrado de fábrica, lo que simplifica la configuración.
    • Las mejoras en campo para el L2t no requieren cambios mecánicos en recipientes equipados con 2 conexiones NPT estándar.
  • Ecológico
    • Esta solución con cero emisiones supera los requisitos regulatorios y mitiga los problemas medioambientales cuando se utiliza con accionamiento eléctrico.
Clasificación del área
Clase 1, División 1, Zona 0
Certificaciones
CSA y cCSAus
Protocolo de comunicación
HART
Interfaz de datos
•4-20 mA con HART
Diagnóstico
Conteo de ciclos, acumulador de carrera, tiempo para abrir, tiempo para cerrar, tiempos de estacionamiento abierto y cerrado
Temperatura operativa
-40 °C a 71 °C
Control del proceso
Nivel de líquido cuando se combina con la válvula de purga del separador
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos