No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-7511

Amplificador de 5 VCC del módulo de potencia de expansión RSTi de 24 VCC, 1 amperio, con tipo de identificación de módulo con LED

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

Referencia
ST-7511
Entrada de campo de módulo de potencia
24 VCC +/- 20%; 10 ADC
Entrada del sistema de módulos de potencia
11~28,8 VCC; 1A
Indicadores
Estado de 1 LED verde/roja; estado de entrada de 2 LED Verdes

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos