Emerson-P-IC695ALG808

Módulo de salida analógica RX3i, corriente/voltaje, aislado, 8 canales

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC695ALG808
Recuento y tipo de salida analógica
UL, UL HAZLOC
Resolución y velocidad
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo de corriente
34 x 145 x 140 mm
Agencia
UL, UL HAZLOC
Homologaciones
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos con voltaje y capacidades de corriente para satisfacer sus necesidades de aplicación.
  • Configurable Hold Last State or Output Defaults
  • High alarm, low alarm, high-high alarm, low-low alarm detection and reporting selectable per channel
  • Rapid channel acquisition times based on filter frequency

Documentos y dibujos