No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-FB1100

Computador de caudal antideflagrante de un solo punto de medición FB1100 para gas

Descripción del producto

El computador rentable de caudal antideflagrante FB1100 mide y monitoriza el caudal de gas para un solo punto de medición de presión diferencial. Además de proporcionar un nuevo nivel de confianza en las mediciones, este dispositivo de baja potencia puede funcionar independientemente sin alimentación externa, durante un año como máximo, lo que convierte al modelo FB1100 en un reemplazo ideal para registradores de gráficos. Este modelo fácil de configurar y fácil de usar está diseñado para aplicaciones de medición donde no se requiere control de caudal. Sin embargo, tiene la capacidad de usar una sola salida de pulsos (DO) para dirigir un odorizador. La computadora de caudal FB1100 forma parte de la plataforma de automatización FB de próxima generación de Emerson para medición y control que ofrece el software de configuración DeltaV™ FBxConnect™, nuestra herramienta para agilizar la configuración y facilitar las tareas más habituales.

Características

  • Medición compatible con API 21.1 en un punto de medición de gas.
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición.
  • Opción económica y de baja potencia para el reemplazo de registradores de gráficos.
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar, lo que permite perder menos tiempo en el sitio.
  • Simplificación de la configuración y la instalación con el nuevo software de configuración DeltaV FBxConnect. El informe de comparación de configuraciones facilita el seguimiento de los cambios.
  • El firmware estándar permite cálculos de medición global (verificados por NMi) para orificios, conos, tubos Venturi, boquilla y orificio de acondicionamiento.
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen.
  • Capacidad superior de ingreso de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos.
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1 Div 1 y 2, ATEX y IEC, Ex d y Ex n.
  • La solución Wi-Fi opcional para las computadoras de caudal de la serie FB de Emerson permite el acceso inalámbrico local seguro desde un área segura.
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus®, ROC, BSAP y DNP3.
  • Seguridad mejorada para evitar accesos no autorizados.

Documentos y dibujos