DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

Tarjeta de interfaz Plus serie 2 Profibus DP serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ M-series Profibus DP Interface Card is a field-proven interface for discrete actuators and sensors. High data throughput, simple installation, good diagnostic capabilities and error-free proven transmission technology make the DeltaV Profibus DP a good interface solution for complex devices. It is easy to install, reliable, and simple to use.

Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz, 0,5 g de 16 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece la libertad de elegir el bus adecuado para la aplicación
  • Admite buses estándares en el nivel del dispositivo
  • Reduce los costos de cableado
  • Incluye una interfaz nativa de nivel del controlador
  • Puede mezclar y combinar tecnologías de bus para cumplir con los requerimientos de aplicación
  • Master Profibus DP redundante