No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Descripción del producto

DeltaV™ Edge Environment proporciona un acceso fácil y seguro a los datos de DeltaV que se pueden usar en las instalaciones o en la nube para monitorización, análisis, generación de informes u otras aplicaciones empresariales que impulsan mejoras operativas.

Compatibilidad
DeltaV 14 y superior
Cantidad de elementos de datos admitidos
20 k, 100 k, 300 k
Periodos de muestras admitidos
1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Manipulación de alarmas y eventos
100 eventos/segundo, manipulación de ráfagas de alarma máxima de 4K
Eventos del lote
Admite datos de hasta cuatro Batch Executives activos, cada uno maneja hasta 100 lotes activos
Compatibilidad de protocolos para salida de datos
API REST, OPC UA
Hardware requerido
Servidor de nodos Edge, servidor de la estación de aplicación DeltaV
Hardware opcional
Diodo de datos

Características

  • Los datos de DeltaV se exponen de forma segura con una arquitectura de red simplificada que reduce los costos de mantenimiento, gestión de datos e infraestructura
  • El contexto de los datos se conserva de la jerarquía del sistema DeltaV y se ofrece en las instalaciones o en la empresa
  • Desarrolle aplicaciones nuevas o implemente aplicaciones existentes que se puedan alojar en el nodo Edge en un entorno administrado para herramientas de visualización, paquetes de análisis y manipulación de datos
  • Transmita el tiempo de funcionamiento, la configuración, las alarmas, los eventos y otra información en tiempo casi real
  • Se ofrece como una suscripción para mayor flexibilidad en el volumen de datos de transmisión continua
  • Configure o edite rápidamente elementos de datos para transmitir y sincronizar actualizaciones en la jerarquía del DeltaV
  • Fuente de datos ideal para aplicaciones empresariales y de data lake
  • La organización de Edge basada en la nube proporciona acceso a la gestión de parches de seguridad, al mercado de aplicaciones y de implementación y al mantenimiento casi automático.

Documentos y dibujos