Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Soldadora ultrasónica portátil LPX Branson

Descripción del producto

Los sistemas LPX son para aplicaciones de soldadura portátiles que requieren 550 vatios o menos. La LPX ofrece modo continuo, modo tiempo y modo energía y cuenta con una manija montada en la parte trasera para fácil transporte. Disponible en 20, 30 y 40 kHz, con niveles de potencia que van de 150 a 550 vatios.

Frecuencia
20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,15 kW, 0,55 kW
Modos de soldadura
Tiempo, energía, detección de tierra

Características

  • Diseño compacto y manija incorporada para portabilidad.
  • Entrada de parámetros digitales para una configuración fácil y precisa.
  • Control de amplitud digital integrado para aplicaciones críticas de ajuste fino.
  • Interfaz LCD con iconos para navegación y configuración sencillas.
  • Autodiagnóstico y monitorización de alarmas de salida lógica, audibles y visuales.

Documentos y dibujos