Branson-P-Bransonic M2800

Baño mecánico Bransonic® M 2800 Branson

Descripción del producto

El baño de limpieza por ultrasonido Bransonic® M es el baño mecánico por ultrasonido líder. Está diseñado para lograr control, durabilidad y confiabilidad en distintas aplicaciones. Todos los baños Bransonic® pueden usarse adicionalmente para separación de celdas, preparación de muestras y desgasificación de líquidos.

Tamaño total
13,5" largo x 12" ancho x 11,5" prof.
Tamaño del tanque
9,5" largo x 5,5" ancho x 4" prof.
Peso
9 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Transductores industriales de 40 kHz
  • Temporizador mecánico de 60 minutos (puede configurarse para que se ejecute de forma continua)
  • Panel de control de torre
  • Drenaje con salida incorporada (½ y ¾ de galón) o drenaje de montaje lateral

Documentos y dibujos