No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412027647

AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412027647

162,68 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MA-M12-8-5000-PUR-MS-RJ-8

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.
60 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
60 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 8 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado X
Salida de cable 1
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
RJ45
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 8 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado X
Salida de cable 2
recto
Blindaje
blindado
Longitud del cable
5 m
Tipo de protección
IP66K
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
0.5 A
Sección de conductor
0.14 mm²
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos