AVENTICS-R412003461

AVENTICS™ Serie MS01 R412003461

1.050,16 €
CANT.:

Descripción del producto

MS01-01-5/2XX-SR-D6X1-PA-GF

Versión
1x
Versión
Bloque de prueba MS01-PA, variante II, con válvula distribuidora 5/2
Normas
ISO 15407-1
Normas
26 mm
Longitud
88 mm
Dimensión modular
27 mm
Opción viento caliente
viento caliente permanente
Raccordo aria compressa norma
según ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
conexión de aire comprimido salida
Ø 6x1
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje escape
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
4 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
0.1 mg/m³
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión
100 %
Tensión de servicio DC
24 V

Características

  • Bloque de prueba MS01
  • Presión de funcionamiento 4 bar ... 10 bar

Documentos y dibujos