No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-C573AZ555880009

AVENTICS™ Placa de entrada, serie XV05 C573AZ555880009

CANT.:
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Orificio roscado
T10
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material juntas
Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillos
Acero sinterizado

Documentos y dibujos