No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-C573AW555919009

AVENTICS™ Placa sándwich de aire de entrada, serie XV05 C573AW555919009

Volumen de suministro
Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Número de lugares de válvula
1
Tipo de protección
IP65
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material juntas
Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos