AVENTICS-1827002302

AVENTICS™ Charnela trasera MP2, Serie CM1 1827002302

37,14 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MP2-KPZ-D32MM

Para serie
KPZ
Diámetro de émbolo
32 mm
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos