AVENTICS-1827001288

AVENTICS™ Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001288

59,97 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP4-100-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
100 mm
Material
Aluminio
Material de los tornillos
Acero, cromado

Documentos y dibujos