AVENTICS-1821398007

AVENTICS™ Juego de fijaciones para regleta soporte DIN 1821398007

12,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BLOC / RAIL DIN TC15

Tipo
Juego de fijaciones para regleta soporte DIN, EN 60715, 35x15
Versión
26 mm
Tipo de accesorio
tipo A
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.014 kg

Documentos y dibujos