AVENTICS-0830100502

AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100502

144,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS
Variante
El sensor reacciona a material ferromagnético., resistente a la soldadura, Prolongado con impulso
Sensor
Prolongado con impulso
Tipo de contacto
PNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado
< 25 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 14 mA
Tipo de protección
IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,0 V
LED indicador de estado
Rojo, Verde
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Peso
0.05 kg
Material carcasa
resina epoxi

Características

  • Variante: resistente a la soldadura
  • Variante: ampliación de pulsos
  • Variante: resistente a la soldadura
  • El sensor detecta el material ferromagnético

Documentos y dibujos