AVENTICS-0820048025

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO16 0820048025

77,98 €
CANT.:

Descripción del producto

DO16-3/2NC-IS15-230AC-MOB

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
DO16
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Caudal nominal Qn
25 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
230 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
hermetizante suave
Duración de conexión
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.035 kg
Material carcasa
sulfuro de polifenileno, Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos