AVENTICS-0820037203

AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL 0820037203

190,80 €
CANT.:

Descripción del producto

CD02-3/2CC-024DC

Caudal nominal Qn
450 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NC/NC
conexión de aire comprimido salida
Placa base VDMA 02
Presión de funcionamiento mín.
2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica
2
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de unión
principio de placa base múltiple
Tipo de conexión
conexión por placas
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base VDMA 02
conexión de aire comprimido escape
Placa base VDMA 02
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Placa base VDMA 02
Consumo de potencia DC
1 W
Consumo de potencia
Bajo consumo de potencia
tamaño de construcción
18 mm

Características

  • Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 18 mm
  • Alta flexibilidad y funcionalidad
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Se puede combinar con la serie CD01-PA

Documentos y dibujos