AVENTICS-P-EPS maxi gantry XXYZ

EPS maxi guía XXYZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos los productos AVENTICS EPS maxi gantry XXYZ, diseñados para el control de movimiento lineal de alto rendimiento en sistemas de automatización compleja. Estos avanzados actuadores ofrecen una precisión, velocidad y confiabilidad excepcionales y garantizan un movimiento suave y preciso en las direcciones X, Y y Z simultáneamente. Gracias a sus opciones personalizables y una construcción robusta, el EPS maxiguía XXYZ es ideal para aplicaciones exigentes que requieren un posicionamiento preciso y un funcionamiento eficaz. Experimente una integración continua, una productividad mejorada y un tiempo de inactividad minimizado con los avanzados actuadores GANTRY EPS XXYZ de AVENTICS y aumente el rendimiento en entornos industriales automatizados.

Características

  • La estructura más rígida para la máxima precisión
  • Adecuado para grandes masas
  • Eje Z hasta 500 mm de carrera

Documentos y dibujos