AVENTICS-P-C

Cilindros compactos Serie C AVENTICS™

Descripción del producto

La Serie C de AVENTICS es una línea sólida de cilindros neumáticos compactos diseñada para ajustarse a espacios reducidos. Un diseño de puerto mejorado permite aumentar los caudales y un tubo de perfil de aluminio de alta resistencia proporciona superficies de sellado libres de corrosión y una excelente resistencia a la abrasión. El diseño de bajo perfil del cilindro y el rango de opciones de montaje lo convierte en el cilindro ideal para aplicaciones de instrumentación analítica y de diagnóstico, del automóvil, de embotellado y de equipos de cocina comercial y lavandería.

Orificio
3/4", 1-1/8", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
Entorno de operación
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
Hasta 20" máx. (estándar)
Presión máxima de funcionamiento
250 psi (aire)

Características

  • Las ranuras especiales cola de milano en todos los laterales permiten un montaje sencillo de los accesorios y del interruptor.
  • El casquillo de la varilla de bronce fundido proporciona el máximo soporte de carga
  • La superficie pulida y cromada del vástago de acero de alta resistencia proporciona la máxima vida útil del casquillo y de la junta
  • El Quad ring sella el vástago y el pistón para garantizar mayor vida útil y menor fricción
  • Pancake style mounting available

Documentos y dibujos