No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L338

Válvulas de servicio general de la serie L338 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L338 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +130 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
Acero inoxidable

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos, especialmente indicada para aceites hidráulicos.

Documentos y dibujos