Bobina mejorada electrónicamente de ASCO™

Descripción del producto

La bobina mejorada electrónicamente es el futuro de la tecnología de válvulas de solenoides, diseñada y fabricada para proporcionar nuevas capacidades. Ofrece un menor costo operativo y representa un avance en el rendimiento, la confiabilidad y la robustez que se espera de ASCO.

Características

  • Incremento en los niveles de presión de CC hasta alcanzar niveles de CA en todos los productos (una mejora de hasta un 500 %).
  • Menor consumo durante el funcionamiento
  • Rango de voltaje
  • Supresión integrada de sobrevoltaje
  • Eliminación del zumbido de CA
  • Aumento de las temperaturas de funcionamiento de CA y CC
  • Aumento de la temperatura baja de la solenoide
  • Mayor vida útil de la bobina debido a temperaturas de funcionamiento más bajas y supresión de sobrevoltaje eléctrico
  • Aprobaciones de solenoide según las directivas UL, CSA y CE
  • Disponible con bobinas de clase I, división 2 (prefijo EE)
  • Cumple los requisitos de la directiva RoHS 2