Asco-P-453

Cilindros y actuadores serie 453 de ASCO™ Numatics

Descripción del producto

A partir de septiembre de 2020, el cilindro de perfil serie 453 conforme a ISO 15552 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie PRA de AVENTICS.


Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.


La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.


Para este tipo de cilindros de perfil conformes a ISO 15552, vea la serie PRA de AVENTICS.

Normas/regulaciones
ISO
Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Entorno operativo
Corrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera
2000 mm máx.

Características

  • Los cilindros y actuadores neumáticos serie 453 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta. Más información sobre las opciones de reemplazo.
  • Los cilindros tienen un perfil de aluminio anodizado duro con ranuras en forma de "T" en 3 caras para los detectores magnéticos
  • Regulación de la amortiguación fácil y precisa por medio de tornillos micrométricos imperdibles
  • Amplia selección de racores estándar, extremos del vástago y estilos de montaje que simplifican la instalación
  • Equipado para detectores magnéticos de posición
  • Los cilindros son compatibles con el bloqueo de vástago de la serie NRL

Documentos y dibujos