Anderson Greenwood-P-P001077

Válvula de descarga de presión atmosférica tipo 4130 Anderson Greenwood

Descripción del producto

Válvulas de descarga de presión accionadas con peso o resorte de alta capacidad con ventilación hacia la atmósfera. Diseñadas para funcionar más cerca del MAWP de un tanque para aumentar la productividad, reducir las emisiones y la evaporación de productos

Características

  • Las capacidades de caudal aumentadas reducen el tamaño de válvula requerido, las conexiones correspondientes y costos de tubería.
  • Apertura total en 10 % de presión excesiva, que permite un ajuste cerca de MAWP y minimiza las emisiones del tanque.
  • Cuerpo grande para mayor capacidad que proporciona un alto rendimiento de caudal para un cumplimiento total con API2000/ISO28300.
  • Velocidad de fuga de 0,015 Nm3/hr (0,5 scfh) o menos al 90 % del ajuste de referencia.
  • Hay modelos cargados por resorte o peso.
  • Opción de materiales del cuerpo.
  • El diseño modular permite que todos los componentes se desinstalen y reemplacen en el lugar para un mantenimiento más rápido y más sencillo.
  • El recubrimiento opcional para ‘‘todo tipo de clima’’ evita la acumulación de condensado congelado y evita que los componentes esenciales se peguen en las aplicaciones en clima frío.

Documentos y dibujos