Hero - Angle Valves

Válvulas de ángulo

Logre un control excelente de los servicios de líquido en aplicaciones de alta presión con las válvulas en ángulo de Fisher y Baumann.

¿Qué es una válvula de ángulo?

Un diseño de válvula de globo en el que los puertos de entrada y salida están perpendiculares entre sí. Utiliza un movimiento lineal para mover un miembro de cierre dentro y fuera de una superficie de asiento. Las válvulas de ángulo se usan normalmente en servicios de agua de alimentación de calderas y drenaje de calentadores y en esquemas de tuberías en los que el espacio es limitado y la válvula también puede servir como un codo. La válvula puede tener una construcción estilo caja, unas conexiones de salida expandida, un interno restringido o unos revestimientos de salida para reducir los daños por erosión, intermitencia o cavitación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de ángulo?
C011 - Angle Valve
Dimensionamiento de las válvulas de control

Cómo dimensionar una válvula de control

Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

Más información

Síganos en

Habilite JavaScript para usar este sitio web.