Dimensionamiento de las válvulas de control

Dimensionamiento de las válvulas de control

Emerson puede ayudarlo a dimensionar y seleccionar la válvula de control Fisher más adecuada para las condiciones de servicio existentes.

Información general sobre dimensionamiento de válvulas de control

Las actividades de estandarización para el dimensionamiento de válvulas de control se puede rastrear hasta principios de la década de 1960, cuando una asociación comercial, el Fluids Control Institute, publicó ecuaciones de dimensionamiento para usar con líquidos comprimibles e incomprimibles. La variedad en las condiciones de servicio que se podían adaptar con precisión a estas ecuaciones era muy restringida, y el estándar no alcanzó un alto grado de aceptación. En 1967, la ISA estableció un comité para desarrollar y publicar ecuaciones estándares. Las iniciativas de este comité culminaron en un procedimiento de dimensionamiento de válvulas que alcanzó el estatus de estándar nacional de EE. UU. Más tarde, un comité de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, en inglés) empleó el trabajo de la ISA como base para formular estándares internacionales para el dimensionamiento de válvulas de control. Los estándares de dimensionamiento de válvulas ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 fueron unificados de modo tal que se puede usar cualquiera de los dos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información general sobre dimensionamiento de válvulas de control

Elementos críticos para el dimensionamiento

Es importante proporcionar la siguiente información para dimensionar una válvula de control correctamente:

•detalles físicos (tamaño del tubo, clase de presión, tipo de ajuste);

•condiciones del proceso (presión aguas arriba, presión hacia abajo, temperatura, límite de ruido);

•propiedades del fluido (caudal, densidad).

¿Cómo dimensionar una válvula de control para caudal de líquido?

PASO 1

Paso 1: Especifique las variables requeridas para dimensionar la válvula

•diseño deseado;

•líquido del proceso (agua, petróleo, etc.);

•condiciones de servicio adecuadas;

•q o w, P 1, P 2 o ΔP, T 1, ρ 1o, P v, P c, y n.


La capacidad de reconocer qué términos son apropiados para un procedimiento de dimensionamiento específico solo se puede adquirir mediante la experiencia con problemas de dimensionamiento de diferentes válvulas.

PASO 2

Paso 2. Determine las limitaciones de la ecuación, N 1 y N 2


N 1 y N 2 son constantes numéricas contenidas en las ecuaciones de caudal para proporcionar un medio en el que se usen diferentes sistemas de unidades.

PASO 3

Paso 3. Determine el factor geométrico de la tubería (F P) y el factor de recuperación de presión del líquido (F LP)

Para estos cálculos, se usará un valor estimado de C V y el F L correspondiente. F P es un factor de corrección que tiene en cuenta las caídas de presión debido a accesorios de la tubería (como reductores, tubos acodados o en T) que podrían estar conectados directamente a las conexiones de entrada y salida de la válvula de control que será dimensionada. Si esos acoplamientos están conectados a la válvula, se los debe tener en cuenta. El procedimiento de dimensionamiento estándar proporciona un método para calcular el factor F P para reductores y expansores concéntricos. Sin embargo, si no hay accesorios conectados a la válvula, F P tiene un valor de 1.0 y se desprende de la ecuación de dimensionamiento. Además, F LP = F L.



PASO 4

Paso 4. Determine la caída de presión a usar para el dimensionamiento (ΔP sizing)

Cuando la diferencia entre la presión aguas abajo y aguas arriba es lo suficientemente alta, el líquido puede empezar a evaporarse, lo cual causa un flujo estrangulado. Si la caída de presión real en la válvula, ΔP, es superior a la caída de presión que causa el flujo estrangulado, la caída de presión en el caudal estrangulado, ΔP estrangulado, se debe usar en lugar de la caída de presión real.

PASO 5

Paso 5. Calcule el coeficiente de caudal requerido (C v)

Habilite JavaScript para usar este sitio web.