System für den eichamtlichen Verkehr
Messen und berichten Sie eichamtliche Transfers mit absoluter Präzision mithilfe der Doppelradar-Lösung zur Maximierung der Zuverlässigkeit.
eraaaaaaa
Verlassen Sie sich auf die weitverbreitete Technologie zur Überlaufsteuerung von Emerson. Das Rosemount System für den eichamtlichen Verkehr ist das präziseste und zuverlässigste radargestützte Messsystem in der Marineindustrie. Die Doppelradar-Lösung verwendet eine stille Einzelleitung und Antenne und gewährleistet damit präzise Daten und ununterbrochenen Systembetrieb.
Das radarbasierte System für eichpflichtigen Verkehr ist die beste Wahl, wenn Sie hochpräzise LNG-Messungen und eine Lösung benötigen, die den Marine-Bestimmungen entspricht. Sie erhalten ein System, das Ihnen genaue Daten für Finanztransaktionen liefert, selbst unter rauen Marinebedingungen.
Füllstandsbasierte Messsysteme mit Berechnung der Belade- und Entlademenge ermöglichen steuerlichen Ladungstransfer. Die Berichterstattungsfunktionen des eichpflichtigen Verkehrs ermöglichen die Erstellung von individuellen Berechnungen und Berichten gemäß Ihrem Vertrag.
Das Herzstück des Rosemount Überfüll-Steuerungssystem ist das Tankmessgerät mit Überfüllalarm. Das eigensichere Messsystem besteht aus einer Antenne mit Sensorübertragung und eingehenden Radarsignalen sowie einer Elektronikbox zur Verarbeitung der Signale. Das OCF-System sendet sofort einen Alarm aus, wenn der Tankfüllstand Hochstand erreicht.