Reduzieren Sie den Energieverbrauch und minimieren Sie Emissionen
Strategien und Technologien für reduzierte Emissionen und eine bessere Ressourceneffizienz.
Wir bewegen uns in eine CO2-arme Zukunft. Im Pariser Abkommen (COP 21) wurden nationale Ziele zur CO2-Reduzierung gesetzt. Das globale Zwei-Grad-Ziel ist erst dann erreichbar, wenn industrielle Hersteller einen entscheidenden Beitrag leisten. Staatliche Regulierungen und Kohlenstoffmärkte sind unverzichtbar. Jetzt ist die Zeit für strategische Investitionen in Ihre Energie- und Emissionsleistung. Die Top-Performer in den kommenden Jahren werden dank niedrigerer Energiekosten, weniger Geldstrafen und eines geringeren CO2-Bedarfs einen Wettbewerbsvorteil erlangen können.
Bessere Einblicke in die Energiebilanz des jeweiligen Standorts
● Energieverbrauch und -verluste in Echtzeit überwachen
● Zusätzliche Energiesparmöglichkeiten entdecken
Energieziele des Standorts setzen und verwalten
● Prozessmodelle anwenden, die optimale praktische Effizienzen in Echtzeit berechnen
● Dynamische Zielgleichungen aus historischen Daten entwickeln
Energiebilanz mit wichtigen Interessenvertretern teilen
● Energiekennzahlen (KPIs) mit Interessenvertretern teilen
● Auf Ereignisse mit erhöhtem Verbrauch bei deren Auftreten hinweisen
Projekterfolge mit Emersons Project Certainty mittels Kosteneinsparung, Reduzierung der Komplexität und Änderungsmanagement.